Description
Le support de fraisage d'extrémité WELDON Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi pouvant être fermés, en option, par deux vis M3. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
Le porte-outil WELDON permet de serrer en toute sécurité des outils avec un méplat au niveau de la queue d'outil. Du fait du montage de la vis de serrage, l'outil ne peut pas tourner ni sortir. La fixation est adaptée pour le serrage d'outils avec queue cylindrique conformément aux normes DIN 1835B et DIN 6535HB. La vis de serrage est comprise dans la livraison.