arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 80

BSWS-ABRM-PGZN-plus 80

Jaw quick-change system

ID 1420852

Jaw quick-change system finger blank BSWS-M-PGZN-plus, Size: 80

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Weight [kg] 0.25
Number per ID 1.0
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 130.0
Max. permissible loading torque My [Nm] 63.0
Max. perm. force Fx [N] 1080.0
The BSWS-BM is ±0.05 mm are of equal height and the replacement accuracy of a top jaw in conjunction with the BSWS-A is ±0.02 mm.

モデルシリーズに関する一般注意事項

荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。

アダプターピン材質
鋼鉄

作動
ツール不要、手動

保証
24 カ月

納品内容
ベースとアダプターはそれぞれ異なる数量で個別に入手可能。安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)