SWO-TE-K
Electric feed-through module
ID 9900049
Electric feed-through module SWO-E, Size: TE, Quick-change master, Master side
- Number of electrical feed-throughs: 4
Détails techniques
| Suitable on | Quick-change master |
|---|---|
| Screw connection diagram | J |
| Transmission type | Communication |
| Weight [kg] | 0.49 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Protection class IP | IP65 (only when connected) |
| Bus system | EtherNet/IP, PROFINET |
| Transmission Speed [Mbit/s] | 10 / 100 |
| Electrical connection | M12, Female D-Coded connector |
| Electrical connection outlet | radial |
| Number of pin contacts | 4.0 |
| Nominal current [A] | 5.0 |
| Alternating current [V AC] | 600.0 |
| Electrical connection | 7/8" connector, 4-pin |
| Electrical connection outlet | radial |
| Special properties | Simultaneous feeding through of EtherNet and 4-pin voltage supply. |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.