SRU-plus 25-H-180-3-4-M8
ID 361724
- No. of fluid feed-throughs: 4
- Size of the E-connections on the output end: M8
- Torque: 4.6 Nm
Technical details
| End position damping | hydr. damper |
|---|---|
| Angle of rotation [°] | 180 |
| End position adjustability [°] | 3 |
| Torque [Nm] | 4.6 |
| Number of intermediate positions | none |
| IP protection class | 67 |
| Weight [kg] | 2.45 |
| Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] | 88.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Diameter of connecting hose | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Repeat accuracy [°] | 0.05 |
| Length X [mm] | 159.6 |
| Width Y [mm] | 86.0 |
| Height Z [mm] | 117.5 |
| Moment My max. [Nm] | 10.4 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 800.0 |
| Hard damper version | yes |
| Version with fluid feed-through | yes |
| No. of fluid feed-throughs | 4.0 |
| Max. pressure fluid feed-through [bar] | 8.0 |
| Version with electrical feed-throughs | yes |
| Number of E-fittings on the output end | 6.0 |
| Size of the E-connections on the output end | M8 |
| Number of wires | 10.0 |
| Max. voltage [V] | 24.0 |
| Max. current per wire [A] | 1.0 |
| Max. total current [A] | 1.0 |
| Cleanroom class ISO 14644-1 | 5 |
| Cleanroom class: ISO 14644-1 | 1999 |
Rozměry a maximální zatížení
Max. permissible inertia J*
Max. přípustná setrvačnost J*
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Max. permissible inertia J*
- X-axis:
- Swiveling time
- Y-axis:
- Mass moment of inertia
- X-axis top:
- Cycles per hour
Max. přípustná setrvačnost J*
- X-axis:
- Doba otáčení
- Y-axis:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- X-axis top:
- Cykly za hodinu
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.
Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.
Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.
Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.
Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.
Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku
Rozsah dodávky
Škrticí ventily, středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, upevňovací šrouby (pouze SRU-plus 63), návod k montážní a použití s prohlášením výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání