KTR-H 250
Ébauche de mors rapportés percée
ID 402223
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 250
- Dimensions: 120 x 125 x 100 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 22.5 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 100.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 250 |
| Poids [kg] | 22.5 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés