arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR 100/3 Illustration similaire

STR 100/3

Ébauches de mors rapportés

ID 1516454

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 100
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 40 x 40 x 25 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 0.25 kg
Largeur [mm] 40.0
Hauteur [mm] 25.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 100
Poids [kg] 0.25

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés