FF-T2 Z300-A6
Standard adapter plate
ID 805004
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z300
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 6
- Teilkreis Futter: 235 mm
- Teilkreis Spindel: 133.4 mm
- Höhe: 30 mm
- Durchlass: 103.2 mm
- Gewicht: 22 kg
Technical details
| Futterseite | Z300 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Teilkreis Futter [mm] | 235.0 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 133.4 |
| Höhe [mm] | 30.0 |
| Durchlass [mm] | 103.2 |
| Gewicht [kg] | 22.0 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben