SGWB-G3-F 65-64-34.9
Grip ganasce reversibili
ID 490729
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a presa reversibile, fissa
- Interfaccia 1: W-65-2
- Adatto per: KSM2 90
- Dimensioni: 65 x 64 x 34,9 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 1 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 64.0 |
| Altezza [mm] | 34.9 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 1.0 |
La fornitura comprende
Ganascia base