arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBS-T-W 260-56 Illustration similaire

SBS-T-W 260-56

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8703692

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille centrale avec butée réglable
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Compatible avec: ROTA THW plus 260-81
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 56.5 mm
  • Poids: 2.9 kg
ØA [mm] 81
B [mm] 33
ØC [mm] 51
ØD [mm] 56.5
E min. [mm] 33
E max. [mm] 110.8
F [mm] 76.4
ØG [mm] 35
H M5 x 10
K M27
Poids [kg] 2.9