GWU-4 65-11
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 490758
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Supports de pièces – largeur 65 mm
- 1 lot = 2 pièces
- Compatible avec: KSM2 90
- Largeur: 65 mm
- Hauteur: 11 mm
- Poids: 0.3 g
Détails techniques
Largeur [mm] | 65.0 |
---|---|
Hauteur [mm] | 11.0 |
Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces