arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSC-G-2 M12-T24 Illustration similar

GSC-G-2 M12-T24

Accessories for the manual clamping systems standard

ID 1329405

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Aufspannschrauben für Grundkörper
  • Dienen zum direkten Befestigen von Spannmitteln durch den Grundkörper.
Technische Daten:
  • Passend zu T-Nut: 24 mm
  • Gewinde: M12
  • Gewicht: 0.22 kg
Gewinde M12
Passend zu T-Nut [mm] 24.0
Gewicht [kg] 0.22

Lieferumfang
Aufspannschrauben