KSF3-LH 200-Z
ID 1514333
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 中心夹紧
- 大行程
- 夹具打磨定位孔
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 200 x 200 x 90,2 mm
- 夹持力范围: 12 - 17 kN
- 增压功能下的夹持力范围: 31 - 36 kN
- 单指行程: 10 mm
- 最大卡爪高度: 200 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 打开压力: 6 - 9 bar
- 最大增压: 6 bar
- 每个行程的耗气量: 2550 cm³
- 闭合/张开时间: 1.2 s
- 重量: 24 kg
Détails techniques
| Curso por castanha [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Força de fixação mín. [kN] | 12.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 17.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.02 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 200.0 |
| Distância H [mm] | 30.0 |
| Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] | 2550.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.2 |
| Peso [kg] | 24.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)