arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSF3-LH 200

KSF3-LH 200

Etaux de serrage à ressort 2 mors

ID 1514332

Étau de serrage à ressort standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Plage de force de serrage: 12 - 17 kN
  • Plage de force de serrage avec turbo: 31 - 36 kN
  • Course par mors : 10 mm
  • Hauteur de mors max.: 200 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'ouverture: 6 - 9 bar
  • Pression turbo max.: 6 bar
  • Consommation du fluide par course: 2550 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 1.2 s
  • Poids: 24 kg
Stroke per jaw [mm] 10.0
Min. clamping force [kN] 12.0
Max. clamping force [kN] 17.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 200.0
Distance H [mm] 30.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 2550.0
Closing/opening time [s] 1.2
Weight [kg] 24.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Clamping force range
The clamping force depends on the stroke due to the spring tension. Max. clamping force is reached in the "open" condition, min. clamping force in the "closed" condition.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)