arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 250-AS-IM

KSP3 250-AS-IM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks with inductive jaw monitoring

ID 1467620

Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Standaard slag
  • Klemkrachtversterking/externe borging
  • Inductieve klauwdetectie
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 55 kN
  • Extra klemkracht dankzij de veermontage: 10.5 - 20 kN
  • Slag per klem: 5 mm
  • Max. klemhoogte: 150 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
  • Werkdruk: 3 - 6 bar
  • Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 9100 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1.6 s
  • Gewicht: 32 kg
Slag per klem [mm] 5.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 55.0
Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 10.5
Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 20.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 150.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 9100.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.6
Gewicht [kg] 32.0

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, inductieve naderingsschakelaar, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Inductieve bewaking van de klemsledeposities
Mogelijkheid om twee klemposities tussen de eindposities van de basisklemmen te bewaken met behulp van naderingsschakelaars (bv. "open" en "geklemd").

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).