OPUS-V 200
Vérin de serrage plein
ID 823326
Cylindre de serrage version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vérin de serrage plein
- Passage pour alimentation: 12.5 mm
- Course du piston: 50 mm
- Surface du piston: 280 cm²
- Force de traction à 40 bars: 112 kN
- Quantité de fuite d'huile: 2 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Pression d'utilisation maximale: 70 bar
- Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
- Poids: 45 kg
Détails techniques
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4000.0 |
|---|---|
| 피스톤 표면 [cm²] | 280.0 |
| 피스톤 스트로크 [mm] | 50.0 |
| 최대 압력 [bar] | 70.0 |
| 40바의 장력 [kN] | 112.0 |
| 오일 누출률 [l/min] | 2.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.32 |
| 중량 [kg] | 45.0 |