THL plus 500 Z-Z
带后置液压缸的中心架
ID 825611
标准中心架
产品特性:
产品特性:
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 中心润滑
- 圆柱滚子
- Spannbereich ohne Späneschutz: 50 - 310 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
- 启动压力: 8 - 60 bar
- 定心精度: < 0.06 mm
- 重复精度: < 0.01 mm
- 最大圆周速度: 565 m/min
- 重量: 166 kg
Détails techniques
| 润滑类型 | 中心润滑 |
|---|---|
| 滚子 | 圆柱形 |
| 最小夹持直径 Ø [mm] | 50.0 |
| 最大夹持直径 Ø [mm] | 310.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 8.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 60.0 |
| 每个滚子的最大夹持力 [kN] | 15.0 |
| 定心精度 [mm] | < 0.06 |
| 重复精度 [mm] | < 0.01 |
| 最大圆周速度 [m/min] | 565.0 |
| 重量 [kg] | 166.0 |