ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819151
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 42 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 5
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 6.5 mm
- Tooth pitch: 4.8 mm
- Max. clamping force: 65 kN
- Max. torque: 80 Nm
- Max. rotational speed: 5400 1/min
- Weight: 10.6 kg
Technical details
| 스핀들 유형 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 5 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 5400.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 65.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 80.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.5 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.8 |
| 플랜지 포함 높이 H [mm] | 87.5 |
| 중량 [kg] | 10.6 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척