ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814250
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 162 mm
- Držák vřetene: Z460
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. krouticí moment: 320 Nm
- Max. rychlost otáčení: 1500 1/min
- Vlastní hmotnost: 152 kg
Technické údaje
| Tipo de husillo | - |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Z460 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 270.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 320.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Paso del dentado [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 152.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation