ROTA 2B 250 Z220-KV
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 813061
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 2-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 16 mm
- ピストンストローク: 28 mm
- 最大把持力: 75 kN
- 最大作動力: 61 kN
- 最大回転速度: 2700 1/min
- 重量: 22 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 2700.0 |
| 最大把持力 [kN] | 75.0 |
| 最大作動力 [kN] | 61.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 16.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 28.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.16 |
| 重量 [kg] | 22.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SRK 250, 3.0 kg
- red
-
2 SRK 250, 4.0 kg
- yellow
-
2 SRK 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル