TS 10
Lardon simple
ID 148106
TS 10, Lardon simple
- Largeur de rainure: 10 mm
- Couple de serrage max.: 60 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Lardon simple |
---|---|
Hauteur H [mm] | 20.3 |
Hauteur H1 [mm] | 9.3 |
Couple de serrage max. adm. [Nm] | 60 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).