HGKHA 171
Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage
ID 122204
HGKHA 171, Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 12 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 12 |
Largeur B [mm] | 35 |
Hauteur H [mm] | 50 |
Profondeur de serrage T [mm] | 20 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
Entre-axe des trous b [mm] | 21 |
Vis | M12 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 1.3 |