SRK-SM 114
Segmentbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 136151
SRK-SM 114, Segmentbacken aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 8 mm
- Stegbreite: 8 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Entdecken Sie weitere Segmentbacken, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Segmentbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 8.0 |
| Stegbreite S [mm] | 8.0 |
| Breite B [mm] | 70.0 |
| Breite B1 [mm] | 22.0 |
| Höhe H [mm] | 47.0 |
| Höhe H1 [mm] | 42.5 |
| Höhe H2 [mm] | 41.0 |
| Länge L [mm] | 53.0 |
| Lochabstand a [mm] | 27.5 |
| Lochabstand b [mm] | 17.0 |
| Schrauben | M8 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 2.5 |