arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRKL 112 Abbildung ähnlich

SRKL 112

Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

ID 1496961

SRKL 112, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 8 mm
  • Stegbreite: 10 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 8.0
Stegbreite S [mm] 10.0
Breite B [mm] 25.0
Höhe H [mm] 30.0
Höhe H1 [mm] 27.5
Höhe H2 [mm] 26.0
Länge L [mm] 61.5
Lochabstand a [mm] 28.0
Lochabstand b [mm] 18.0
Schrauben M8
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 0.75