WZW-725 CAPTO C6-36
Chariot à outils
ID 1154285
Chariot de préparation de montage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Chariot à outils
- Configuration personnalisée possible
- Interface de porte-outils adaptée: CAPTO C6
- Dimensions: 725 x 800 x 1370 mm
- Nombre de porte-outils: 36
- Poids: 72 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 725 |
---|---|
Largeur [mm] | 800 |
Hauteur [mm] | 1370 |
Nombre de porte-outils max. | 36 |
Préparé pour porte-outils | CAPTO C6 |
Poids [kg] | 72 |
Etendue de la livraison
Chariot à outils, plateaux de rangement et manuel d'utilisation