arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL A 399 x 159

PAL A 399 x 159

Clamping pallets without clamping devices

ID 471025

Clamping pallet standard

Product features:
  • Top side for customer's finishing
  • Bottom two-way clamping pins SPx 40
Technical data:
  • Dimensions: 399 x 159 x 25 mm
  • Material: Aluminum
  • Plane parallelism: 0.05 mm
  • Weight: 5.1 kg
Length [mm] 399.0
Width [mm] 159.0
Height H [mm] 25.0
Material Aluminum
Plane parallelism [mm] 0.05
Weight [kg] 5.1

Scope of delivery
Clamping pallets, clamping pins, aluminum handles