arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSL3 150-V1-T

NSL3 150-V1-T

Plaques de bridage

ID 1323568

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • NSE3 138-V1 simple
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-rotation deux voies 90°
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Effort de plaquage: 8 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 28 kN
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 7 kg
Longueur [mm] 150.0
Largeur [mm] 198.0
Effort de plaquage [kN] 8.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 28.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Poids [kg] 7.0

Etendue de la livraison
Module de serrage, embout de scellage, capuchons anti-poussière, notice d’utilisation ; sans tirette d'indexation, sans broche index, sans brides cylindriques