PAL S mini 199 x 199
Palettes de serrage sans moyen de serrage
ID 435340
Palette de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Côté supérieur de la finition client
- Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
- Dimensions: 199 x 199 x 16 mm
- Matière: Acier
- Parallélisme: 0.02 mm
- Poids: 5.2 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 199.0 |
| Matériau | Acier |
| Parallélisme [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 5.2 |
Scope of delivery
Clamping pallets, clamping pins, aluminum handles