arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Aimant de levage électropermanent pour le levage de charges lourdes

SEL

Description

Des élévateurs magnétiques avec des forces de maintien élevées pour manipuler des tôles de différentes épaisseurs, des blocs pré-usinés ainsi que des pièces avec de petits entrefers.

Avantages - Vos bénéfices

Présélection du niveau de force de maintien
Permet de soulever des pièces de manière ciblée dans le cycle de chargement/déchargement
Télécommande manuelle incluse dans l'étendue de la livraison
Ergonomie et contrôle maximum lors du déplacement des pièces
Technologie électro-permanente de pointe pour l'alimentation en énergie en une impulsion pour la magnétisation/démagnétisation
La force des aimants permanents permet de manipuler la charge de manière fiable, même sans alimentation électrique.
Grande résistance à la chaleur
Fonctionnement sûr du dispositif de levage jusqu'à 80 °C

Options et informations particulières

Les élévateurs magnétiques SEL sont conçus pour manipuler des tôles de différentes épaisseurs, des blocs pré-usinés ainsi que des pièces avec de petits entrefers. Grâce à leur conception bien structurée et à leur facteur de sécurité 3:1, les élévateurs magnétiques conviennent aux charges élevées. La pré-sélection du niveau de la force de maintien permet de soulever des pièces individuelles de manière ciblée dans le cycle de chargement partiel/ramassage.

En savoir plus Réduire

0 Produits trouvé

Aucun filtre disponible