arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MFPS-P-A1-L30 315 x 300

MFPS-P-A1-L30 315 x 300

Magnetspannplatten mit Parallelpoltechnik

ID 1358558

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Parallelpol
  • Magnettyp: AlNiCo + Neodym
  • Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
  • Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 315 x 300 x 66 mm
  • Polausrichtung: Längs
  • Polteilung: 30 + 10 mm (Stahl + Resin)
  • Anzahl Pole: 6 (24x Polgewinde M6)
  • Haltekraft: 160 N/cm²
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 45 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
  • Position Schnellanschluss: B
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Anschluss: 4-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 67
L [mm] 315.0
B [mm] 300.0
H [mm] 66.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 160.0
Polteilung 30 mm + 10 mm
Anzahl Pole 6.0
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Min. Werkstückdicke [mm] 7.0
Gewicht [kg] 45.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen