arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SKQ 80/125-1 Illustration similaire

SKQ 80/125-1

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

ID 1363520

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

Caractéristiques des produits :
  • Console angulaire
  • Pour soulever le dispositif de serrage de la table de machine et augmenter l’accessibilité.
  • Compatible avec: KSC3 80-130, 80-190, 125-160
Caractéristiques techniques :
  • Largeur: 156 mm
  • Hauteur: 70 mm
  • Poids: 6 kg
Longitud [mm] 250.0
Ancho [mm] 156.0
Altura [mm] 70.0
Peso [kg] 6.0

Material suministrado
Consola angular