WHI HSK-A100 Ø10x90
ID 23001870
- Whistle Notch mountings
- Series: Whistle Notch mountings
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 90 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
Technologie | Fixations Whistle-Notch |
---|---|
Gammes | Fixations Whistle-Notch |
Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 40.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M8 |
G1 | M10 |
Poids [kg] | 2.58 |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835E/6359HE
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande