GZB-S Ø1 1/4" Ø7/8" PK
Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
ID 217990
GZB-S Ø1 1/4" Ø7/8" PK, Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
- Periphery-cooled
- Clamping diameter: 7/8"
- O.D.-Diameter: 1 1/4"
- Length: 60.5 mm
Technical details
| Technologie | Douilles de réduction avec refroidissement périphérique |
|---|---|
| Gammes | GZB-S PK |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| Diamètre de serrage D1 | 7/8" |
| Diamètre extérieur D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60,5 mm / 2.4" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.3 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Refroidissement périphérique
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe
Bord fendu
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande