arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGM-AL 125-98-40

SGM-AL 125-98-40

Mors centraux

ID 1322975

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors central en aluminium
  • Compatible avec: KSC-D 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 98 x 40 mm
  • Poids: 1.5 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 98.0
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation