arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AOV-10-6 Vergelijkbare illustratie

AOV-10-6

Willekeurige vlakschuurmachine

IDnr. 1435146

Willekeurige vlakschuurmachine AOV, Maatuitvoering: 10, pneumatisch

  • Compensatie Z: 12.7 mm
  • Kracht Fz max.: 66.7 N
Grootte slijpschijf 150 mm (6'')
Compensatie Z [mm] 12.7
Aanbevolen compensatiepad [mm] ± 5
Min. compensatiekracht bij verlengen [N] 13.3
Max. compensatiekracht bij verlengen [N] 66.7
Min. compensatiekracht bij inschuiven [N] 6.7
Max. compensatiekracht bij inschuiven [N] 33.3
Min. compensatiedruk [bar] 1.0
Max. compensatiedruk [bar] 4.1
Slijpbeweging [mm] 5.0
Stationaire snelheid [1/min] 10000.0
Werkdruk [bar] 6.2
Geluidsemissie [dB(A)] < 85
maximaal luchtverbruik [l/s] 9.5
Luchtaansluiting motor 10 mm
Compensatieluchtaansluiting 4 mm
Gewicht [kg] 2.68
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 35.0
Diameter D [mm] 150.0
Hoogte Z [mm] 148.0
Kracht Fz max. [N] 66.7

Algemene opmerkingen over de reeks

Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.

Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid

Aandrijving
pneumatisch, via gefilterde (<5 µm, droog) en geoliede perslucht (2-3 druppels per uur)

Garantie
24 maanden