arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-Z-160-3-OV Illustration similar

TCU-Z-160-3-OV

ID 324839

Tolerance compensation unit TCU-Z, Size: 160, Without locking, Direct connection to*: PZN-plus 160

  • Force Fd max.: 4300 N
Locking Without locking
Hardness of the elastomer [Shore] 68.0
Deflection X [°] ± 1
Deflection Y [°] ± 1
Deflection Z [°] ± 1
Weight [kg] 1.35
Min. ambient temperature [°C] -10.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Max. force Fd [N] 4300.0
Direct connection to* PZN-plus 160
Diameter D [mm] 160.0
Height Z [mm] 28.5
Moment Mx max. [Nm] 150.0
Moment My max. [Nm] 150.0
Moment Mz max. [Nm] 120.0
*also suitable for other grippers with the same screw connection diagram

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

モニター
マグネットスイッチで

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

材質
エラストマー材

ハウジング
アルミ合金

納品内容
ロボット側取付けネジ

保証
24 カ月