arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SLD

SLD

Linear direct axis
The dynamic axis all-rounder – perfectly tailored to your application.

Directe lineaire as SLD

De dynamische allrounder-as
perfect afgestemd op uw toepassing

De SLD-serie is een nieuwe generatie SCHUNK lineaire directe assen. De dynamische, versterkte assen met lineaire, directe aandrijving garanderen korte korte cyclustijden en meer productiviteit in snelle assemblage- en handling. Dankzij de hoge aandrijfkrachten tot maximaal 2,4 kN en een belastbaarheid tot 276 kN met de heavy-duty uitvoering en de lange levensduur is de as ideaal voor elke industrie, zelfs voor veeleisende celproductie in een droge ruimte.

SLD EGK depaneling machine toepassingsbeeld

SLD in celproductie

Innovaties - uw voordeel

  • Bijna geen slijtageonderdelen
    voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van het systeem
  • Geen mechanische speling tussen de aandrijfcomponenten,
    voor een snelle reactie en hoge positioneernauwkeurigheid
  • Hoge basisbelastbaarheid
    voor een hoge lagerbelastbaarheid en lange servicelevensduur - vooral in de heavy-duty uitvoering
  • Geïntegreerde motor en meetsysteem in de as
    minimaliseert storende contouren en benodigde ruimte
  • Kan worden uitgerust met een absoluut padmeetsysteem
    minder programmeerwerk en tijdbesparing bij inbedrijfstelling en in bedrijf
  • Hoge dynamiek voor kortere cyclustijden
    daardoor wordt een hoge productiviteit bereikt
  • UL-certificering
    voor gebruik op de Amerikaanse en Canadese markt
  • Optionele pneumatische veiligheidsrem als stangvergrendeling
    voor hoge eisen aan machines en persoonlijke veiligheid
  • Optioneel gecertificeerde veiligheidsvoorzieningen volgens SIL2/PLd
    voor toepassingen die hogere eisen stellen aan machineveiligheid
  • Toepassingsspecifieke assen
    door diverse varianten en opties en individuele configuratie

Opties en speciale informatie

  • Modularr encodersysteem
    De lineaire module is verkrijgbaar met verschillende padmeetsystemen. Het incrementele padmeetsysteem is uitgerust met een 1Vss-interface. De absolute padmeetsystemen zijn optioneel verkrijgbaar met de HIPERFACE-, HIPERFACE DSL-, DRIVE-CLiQ- of EnDat 2.2-interfaces. Andere interfaces zijn beschikbaar op aanvraag.
  • Pneumatische vasthoudrem
    De lineaire module is optioneel leverbaar met een veiligheidshoudrem. Deze vasthoudrem wordt pneumatisch aangedreven. De werking ervan wordt geactiveerd in een niet-geventileerde toestand. De vasthoudrem wordt gebruikt om de positie van de lineaire as in een stroomloze toestand te behouden. De houdrem is ook geschikt voor toepassingen op het gebied van machineveiligheid. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
  • Extra motorglijmechanismen
    De lineaire as kan worden uitgerust met meerdere actieve motorsleden. Hierdoor zijn speciale uitvoeringen en op maat gemaakte asoplossingen mogelijk.
  • Gecertificeerd encodersysteem
    Alle encodersystemen zijn gecertificeerd volgens SIL2/PLd. Dit betekent dat zelfs veeleisende toepassingen met hoge eisen op het gebied van machineveiligheid kunnen worden gerealiseerd. Neem hiervoor contact met ons op.
  • Versie met voedselveilig smeermiddel (H1G)
    Op aanvraag verkrijgbaar als eenvoudige invoeroplossing voor medische technologie, laboratoriumautomatisering, de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Aan de eisen van EN 1672-2:2020 wordt niet volledig voldaan.
  • Versie met meer aantal dagen / langere servicelevensduur
    De SLD-as is verkrijgbaar in een heavy-dutyversie vanaf bouwgrootte SLD 22 voor toepassingen met hogere eisen op het gebied van basisbelastbaarheid, stijfheid en smeerintervallen.
  • Hogere snelheid-versie
    Op basis van de heavy-dutyversie is er een hogesnelheidsvariant met snelheden tot 10 m/s beschikbaar.