CC ER 11 Ø1-1.5
ER collets
IDnr. 280101
CC ER 11 Ø1-1.5, ER collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø1 - 1.5
- Diameter: 1.5 mm
- Length L1: 18 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
Technische gegevens
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1 - 1.5 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 1.5 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.034 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B