KMR HSK 50
Buisje voor koelvloeistof
IDnr. 9799138
KMR HSK 50, Buisje voor koelvloeistof
- Voor de interface: HSK 50
- Diameter: 10 mm
- Schroefdraad : M16x1
Technische gegevens
| Voor de interface | HSK 50 |
|---|---|
| D1 [mm] | 10.0 |
| L1 [mm] | 9.5 |
| L2 [mm] | 33.0 |
| G | M16x1 |
| Gewicht [kg] | 0.018 |
HSK-ontwerp met twee O-ringen - axiaal afgedicht - conform DIN 69895