arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-IM

KSP3-IM

Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen en inductieve klemmonitoring
Pneumatisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de derde generatie met inductieve monitoring van de klempositie voor meer veiligheid en voor geautomatiseerde toepassingen.

Innovaties - uw voordelen

  • Groot aantal varianten
    Dit garandeert de hoogste flexibiliteit met veruit het grootste en krachtigste standaardprogramma van pneumatisch bediende klemblokken
  • Krachtversterking voor uitwendige klemming via veerkracht
    Meer klemkracht voor zware metaalverwerkingstaken en behoud van de veerspanning tijdens opslag
  • Inductieve klauwdetectie
    Weet of de spanner open of vastgeklemd is
  • Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor de hoogste kwaliteitseisen
    Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten
  • Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
    Ideaal voor 6-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid
  • Zeer efficiënt spiehaaksysteem
    Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
  • Basisklemmen met messing en groef en fijne vertanding als een dubbele interface als standaard
    Grote flexibiliteit van de systeemklemmen
  • Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
    Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur
  • Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
    Garandeert een lange levensduur

Opties en speciale informatie

  • Pneumatisch bediende stroomconvertoren met inductieve bekdetectie voor geautomatiseerde toepassingen.
    TANDEM KSP3-IM van SCHUNK staat voor krachtige, pneumatisch bediende klemkrachtblokken met inductieve bekbewaking. . Naast de kenmerken van de standaard KSP3-vizieren zijn de KSP3-IM-vizieren ook uitgerust met twee inductieve naderingsschakelaars, die kunnen worden gebruikt om de positie van de onderbek te bewaken. Dit maakt de vizieren bijzonder geschikt voor geautomatiseerde processen waarbij het signaal rechtstreeks aan het machinebesturingssysteem moet worden doorgegeven. Bovendien zijn de spanners voorzien van een afdekplaat en een omhulsel voor de sensorkabel, wat een speciale bescherming biedt voor gevoelige componenten.