ADK-1 M8-SW6
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
ID 9988527
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Tampas de cobertura
- Para cobrir parafusos de montagem e evitar acúmulo de aparas
- Adequado para: NSE3 138, 138-P, 138-V1, 138-V1-P, 138-K, 138-P-K, 138-V1-K, 138-V1-P-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-M plus 138, 138-V1; NSE-S3 138-SPE, 138-SPE-V1, 138-SPE-V4, 138-SPE-K, 138-SPE-V1-K, 138-SPE-V4-K; NSE plus 138, 138-P, 138-V1, 176, 176-V1
- Fio: M8
- Diâmetro: 13 mm
- Altura: 5 mm
- Peso: 0.001 kg
Technical details
| Diametro [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.001 |
La fornitura comprende
Calotte di copertura