Medidor de fuerza de sujeción
Accesorios de platos para torno estándares
Medidor de la fuerza de sujeción para medir la fuerza de sujeción de mordazas de chucks de 2, 3 y 6 mordazas y prensas de sujeción de 3 mordazas para garantizar la mayor seguridad de procesos posible en el uso diario.
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Aplicación universal
Independiente del fabricante para chucks de 2, 3 y 6 mordazas y prensas de sujeción de 3 mordazas - Rango de sujeción de ajuste flexible
Medición de distintos diámetros de sujeción - Transferencia inalámbrica de datos vía app a una tableta industrial y exportación a otros dispositivos terminales
Evaluación de datos rápida y fácil sin cables problemáticos - Visualización directa del diagrama de la fuerza de sujeción/RPM en la app
No se necesitan dispositivos externos adicionales - Base de datos integrada en la app
El historial del chuck se puede pedir de forma rápida y fácil en cualquier momento - Transmisión sumamente rápida de los valores medidos
Diagramas de la fuerza de sujeción/RPM de alta resolución y muy precisos - Larga vida útil de la batería del cabezal de medición
No requiere una recarga constante - Duración de la carga del cabezal de medición inferior a tres minutos
El cabezal de medición es de uso rápido e inmediato incluso después de no haber sido utilizado durante un largo período
Opciones e información especial
- Medidor de la fuerza de sujeción versátil
El medidor de la fuerza de sujeción versátil IFT está especialmente diseñado para garantizar la máxima seguridad de procesos y eficiencia de los chucks en las operaciones diarias. Puede utilizarse en chucks de 2, 3 y 6 mordazas con hasta 6,000 RPM, con independencia del fabricante del chuck, y a una fuerza de sujeción máxima de 90 kN por mordaza para chuck. Mediante extensiones ajustables, se puede variar el diámetro de sujeción entre 72 mm, 96 mm y 136 mm. - La evaluación de datos se realiza de forma inalámbrica a través de una aplicación en un ordenador tableta industrial a través de la posterior exportación a otro dispositivo terminal. La vida útil de la batería del cabezal de medición es superior a 90 minutos; el tiempo de carga es inferior a tres minutos. El medidor de la fuerza de sujeción se puede utilizar para la medición estática, así como para determinar la pérdida de fuerza de sujeción en velocidad, o para el ajuste individual de la fuerza de sujeción inicial requerida para la operación de maquinado correspondiente.