arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SW 200-2 图片仅供参考

SW 200-2

夹持嵌块

IDnr. 194147

SW 200-2, 夹持嵌块
  • 高度 H: 15 mm
  • 长度 L: 25.5 mm
  • 宽度 B: 20 mm
  • 螺纹 G: M6
高度 H [mm] 15.0
长度 L [mm] 25.5
宽度 B [mm] 20.0
螺纹 G M6
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。