arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KTR 140 图片仅供参考

KTR 140

有孔顶爪坯件

IDnr. 1349707

Op voorraad
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 140
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 70 x 35 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 1.1 kg
宽度 [mm] 70.0
高度 [mm] 35.0
材料 16MnCr5
适用于 140
重量 [kg] 1.1

标配范围
顶爪坯件