描述
Innovaties - uw voordelen
- SCHUNK modulair systeem
Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines - Ontwerp met lage hoogte
Breidt de werkruimte van uw machine uit - Alle pneumatische modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
Extra drukversterkers zijn niet nodig - Positionering via korte conus
Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm - Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen - Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden - Roestvrijstalen ontwerp
Lange levensduur en maximale procesveiligheid - Turbo standaard geïntegreerd
Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie.
Opties en speciale informatie
- Lege klemlaadborden van SCHUNK worden gebruikt voor customized bewerking en voor het toepassen van customized opspanoplossingen. Zij zijn leverbaar als blanco klemlaadborden. Met deze klemlaadborden kunnen aangepaste opspanoplossingen en apparaten zeer snel worden uitgewisseld.