BIP
Inductive analog position sensor
The analog sensor BIP is used to monitor the jaw position of SCHUNK grippers. It inductively detects the position of the position transducer and returns a continuous output signal.
Description
Innovaties - uw voordelen
- Analoge multipositiebewaking voor alle gewenste posities
voor flexibiliteit in alle automatiseringsoplossingen - Meetsysteem
voor een betrouwbare handling van onderdelen bij compacte machines - Geïntegreerde elektronica
maakt flexibele kabelmontage mogelijk - Variant met standaard connectoraansluiting
om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen
Opties en speciale informatie
- Aanbouwsets
De BIP-sensor vereist één aanbouwset per grijper. U vindt een geschikte aanbouwset in het relevante gedeelte van de catalogus voor de desbetreffende grijper. - Hoge beschermklasse
IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. - Afscherming van een kabelverlenging
Indien het analoge signaal via kabelverlengingen wordt geleid, zijn afgeschermde kabels aanbevolen. De kabel moet aan één uiteinde zijn afgeschermd.