SGB
Winkelgreifer
Pince angulaire en matière pastique, simple effet avec ouverture par ressort.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Corps en matière plastique renforcé de fibres de carbone
la pince est dès lors très légère et inoxydable - Entraînement à piston double à simple effet avec mécanisme à levier
pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée - Version de base équipée d'un élément d'éjection
pour la pression, supportée par ressort, des pièces à usiner - Économique
surtout adaptée pour applications à petit budget
Options et informations particulières
- Grâce à l'utilisation de plastique, cette pince se caractérise par un faible poids.
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.