arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PPD 10-IOL Vergelijkbare illustratie

PPD 10-IOL

Pneumatisch positioneringsapparaat

IDnr. 1540698

Pneumatisch positioneringsapparaat PPD 10-IOL

  • Bedrijfsspanning: 24 V
  • Stroomtoevoer, nominaal: 0.42 A
  • Max. stroomverbruik: 6.5 A
  • Nominale ventielgrootte: 1 mm
  • Debiet bij 6 bar: 63 l/min
Nominale ventielgrootte [mm] 1.0
Debiet bij 6 bar [l/min] 63.0
Pneumatische aansluiting 4 x Ø 8 mm (G3/8")
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Min. regeldruk [bar] 2.0
Max. regeldruk [bar] 8.0
Gewicht [kg] 1.8
Min. omgevingstemperatuur [°C] 0.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
IP-beschermklasse 67
Bedrijfsspanning [V] 24.0
Stroomtoevoer, nominaal [A] 0.42
Max. stroomverbruik [A] 6.5
Overdrachtssnelheid COM2
Poort Klasse A
Max. stroomverbruik [A] 0.5
Spanning [V] 24.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Geschikte positiesensors
De PPD kan zowel met SCHUNK IO-Link-sensoren als met analoge sensoren (4...20 mA) communiceren. SCHUNK raadt aan om de positiesensoren te gebruiken die bij de betreffende grijper staan vermeld.

Positioneringsnauwkeurigheid
hangt af van de gebruikte positiesensor, de grijper en de PPD-variant

Doelpositie van de grijpervingers
kan een nauwkeurigheid tot ±0,5 mm bereiken. Grijpers met een slag per klem > 50 mm bereiken tot 1% van de nominale slag

De nauwkeurigheid kan worden beïnvloed door de volgende parameters

- Rijsnelheid
lagere rijsnelheden leiden tot een hogere positioneringsnauwkeurigheid

- Proportionaliteitsregelaar
lagere factor leidt tot hogere positioneringsnauwkeurigheid en voorkomt overschrijding

- Pneumatische druk
een hogere werkdruk leidt tot een betere positioneringsnauwkeurigheid dan een lagere druk

- Slanglengte tussen PPD en grijper
Aanbeveling <3 m, in het algemeen leiden kortere slangen tot betere resultaten dan lange slangen.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
twaalf maanden

Levering
Pneumatisch positioneringsapparaat PPD (Grijper, positiesensor en vereiste kabels en pneumatische accessoires zijn specifiek voor bepaalde toepassingen en moeten afzonderlijk worden besteld)