SBS-S-W 260
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8703308
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Beschermhuls met spuitkoppen
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- De koelvloeistof kan rechtstreeks op het werkstuk worden aangebracht door middel van een geïntegreerd sproeimondstuk
- Geschikt voor: ROTA THW plus 260-81
- Diameter: 32 mm
- Gewicht: 2.8 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 62.0 |
| K | M16x1.5 |
| Gewicht [kg] | 2.8 |