SBS-T-E 260
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1300324
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centreerhuls met afstelbare aanslag
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA NCE 260-81
- Diameter: 65.5 mm
- Gewicht: 2.9 kg
Technische gegevens
| ØC [mm] | 61.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.0 |
| F [mm] | 95.0 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Poids [kg] | 2.9 |