NSE-E mini 90-IN-V1
電動クランピングモジュール
ID 1324404
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- 両方向 90° の逆転保護
- クランピングスライダー位置をモニター (誘導型)
- 寸法: Ø90 x 86 mm
- 引き込み力: 1.5 kN
- 閉 / 開時間: 1 s
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 作動電圧制御装置: 24 V DC
- 重量: 1.7 kg
Technical details
| 寸法 | Ø90 x 86 mm |
|---|---|
| 直径 [mm] | 90.0 |
| 引き込み力 [kN] | 1.5 |
| 電力消費量 [W] | 30.0 |
| 主電源 [V DC] | 24.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 閉 / 開時間 [s] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 1.7 |
納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、止めネジ、カバーキャップ、接続ケーブル、誘導型近接スイッチ、取扱説明書。クランピングピンや割り出しピンは含まれません。